Le manomètre à tube manométrique type PG23HP-S est conçu spécialement pour les applications avec pression élevée jusqu'à 3.000 bar.
Les applications typiques sont par exemple la découpe par jet d'eau, le nettoyage haute pression et la construction de bancs d'essai.
WIKA fabrique et qualifie le type PG23HP-S en conformité avec les exigences de la nouvelle norme haute pression DIN 16001 de sécurité “S3”. L'exécution de sécurité est composée d'un verre de sécurité feuilleté, d'une cloison de sécurité entre le système de mesure et le cadran et d'une paroi arrière éjectable. En cas de panne, l'opérateur est protégé sur l'avant, car le fluide ou les composants peuvent seulement être éjectés par l'arrière de l'instrument.
La construction éprouvée entièrement soudée assure une longue durée de fonctionnement et une étanchéité permanente.
La résistance aux chocs et aux vibrations peut être augmentée par le remplissage de boîtier proposé en option.
Le QR code sur le cadran permet de récupérer facilement et à long terme des informations spécifiques à l'instrument, telles que le numéro de série, le numéro de commande, les certificats et d'autres données relatives au produit.