Le manomètre à tube manométrique type PG23HP-P est conçu spécialement pour les applications avec pression jusqu'à 6.000 bar. Cela fait que c'est l'un des rares manomètres disponibles sur le marché qui peut afficher de manière fiable des pressions de cette importance.
Les applications typiques sont par exemple la découpe par jet d'eau, le nettoyage haute pression et la construction de bancs d'essai.
WIKA fabrique et qualifie le type PG23HP-P en conformité avec les exigences de la nouvelle norme haute pression DIN 16001 dans l'exécution de sécurité “S3”. L'exécution de sécurité est composée d'un verre de sécurité feuilleté, d'une cloison de sécurité entre le système de mesure et le cadran et d'une paroi arrière éjectable.
En cas de panne, l'opérateur est protégé sur l'avant, car le fluide ou les composants peuvent seulement être éjectés par l'arrière de l'instrument. Grâce à l'utilisation d'alliages d'acier inox de haute qualité et de nickel, le manomètre type PG23HP-P se caractérise par une excellente stabilité de cycle de charge et une longue durée de fonctionnement. L'instrument fonctionne de manière fiable dans les limites de la spécification aussi bien avec des profils de pression statiques et dynamiques.
La précision standard du manomètre type PG23HP-P est de 1,0 %. Pour des étendues de mesure jusqu'à 0 ... 4.000 bar, l'instrument est disponible en option avec une précision d'indication améliorée de 0,6 %.
Le QR code sur le cadran permet de récupérer facilement et à long terme des informations spécifiques à l'instrument, telles que le numéro de série, le numéro de commande, les certificats et d'autres données relatives au produit.