WIKA

Mesures de pression plus précises avec les instruments numériques WIKA

Contrairement aux solutions analogiques pour la mesure de pression, nos instruments portables CPG1200 et CPG1500 sont basés sur une technologie de mesure numérique. Cela permet d'obtenir des mesures de pression particulièrement précises avec une fiabilité maximale.

Les fonctionnalités de nos manomètres numériques élargissent la gamme d'applications et facilitent les tâches quotidiennes.

Une connexion optimale à chaque process

Les conditions exigeantes des process requièrent souvent des raccords spécifiques. Grâce à une large gamme de séparateurs à membrane, les manomètres numériques peuvent être utilisés dans presque toutes les situations de mesure.

Si les fluides à mesurer sont agressifs, corrosifs, toxiques ou cristallisants, le contact direct peut nuire à la fiabilité et à la durée de vie du manomètre numérique.

La solution : un séparateur qui transmet la pression du process par l'intermédiaire d'une membrane et d'un liquide de remplissage du système.

Des données brutes à l’analyse

Afin d’obtenir un déroulement des opérations simple, les solutions digitales myWIKA device app, WIKA-Cal et WIKA-DCS offrent de multiples possibilités pour le traitement des données de l'enregistreur.

Avec l'application myWIKA, les manomètres numériques peuvent être configurés confortablement pour les tâches d'étalonnage et d'enregistrement à l'aide d'appareils mobiles via Bluetooth.

Le logiciel d'étalonnage intuitif WIKA-Cal permet d'établir des protocoles d'enregistrement et des certificats d'étalonnage pour les instruments de mesure de pression mécaniques et électroniques de manière simple, fiable et rapide.

Le logiciel de configuration WIKA-DCS offre, grâce à son interface utilisateur claire, une solution simple pour la configuration des manomètres numériques.

Tout ce dont vous avez besoin - pour une mesure réussie

Pour un maximum de confort lors des tests de pression mobiles et de l'étalonnage, nous proposons des kits de service complets. Nous les assemblons individuellement en fonction de vos besoins.

Kits de mesure complets

Le kit de mesure modèle DTK1X00 peut inclure le manomètre digital CPG1200 ou modèle CPG1500 et une pompe de pression manuelle pneumatique ou hydraulique. Tous les instruments sont rangés en toute sécurité dans une mallette robuste.

Pour plus d'informations, téléchargez le flyer dédié

Contact
Betty Pic
38 avenue du gros Chêne
95220 Herblay
01 71 68 10 00 www.wika.fr [email protected] vCard