Les capteurs d’inclinaison modèle N111C pour zones explosives sont conçus avec un boîtier antidéflagrant et sont par exemple destinés aux applications offshore, ou maritimes, ou encore pour l’industrie du pétrôle et du gaz.
Les champs d’application de ces capteurs sont variés. Grâce au boîtier antidéflagrant, ils sont conformes au mode de protection type Ex d. Les capteurs d’inclinaison avec boîtier antidéflagrant sont utilisés sur des installations offshore pour l’extraction du pétrôle et du gaz.
Le capteur a une plage de mesure jusqu’à 360° et offre un niveau de précision extraordinaire sur toute cette plage de mesure. D’autres étendues de mesure, même personnalisées, sont possibles. La résolution de la valeur de mesure est 0,01°.