Capteur de pression OEM
Pour engins mobiles
Applications
Mesure de pression de fonctionnement et de contrôle dans :
- Machines de construction
- Machines agricoles et forestières
- Grues mobiles et plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP)
- Manutention de matériaux et véhicules municipaux
Particularités
- Conçu pour des conditions de fonctionnement extrêmes dans des engins mobiles
- Fiabilité et précision maximale sur la totalité du cycle de vie
- Adaptations spécifiques au client et personnalisation
- Hautes capacités de production
Description
Le type MH-4 est un capteur de pression puissant, fiable et extrêmement résistant destiné aux engins mobiles. Même dans des conditions exigeantes, ce capteur sans entretien fournit des données de mesure constantes et précises, et assure une sécurité de fonctionnement élevée. Ainsi, il est le choix idéal pour une utilisation OEM.
Conçu pour les exigences spécifiques des engins mobiles
Le type MH-4 répond à de hautes exigences et mesure avec une haute précision à des températures situées entre -40 °C et +125 °C [-40 ... +257 °F]. Avec sa limite de surpression jusqu'à 3 fois, le capteur résiste aux pics de pression hydraulique - et est disponible en option avec une vis frein. Grâce au blindage métallique, le type MH-4 fonctionne sans interférences à des puissances de terrain jusqu'à 100 V/m. En outre, les vibrations jusqu'à 40 g et les chocs jusqu'à 100 g n'ont aucune influence sur la qualité de la mesure.
Fiabilité maximale sur la totalité du cycle de vie
Qu'il s'agisse de poussière, d'humidité, de chaleur ou de contraintes mécaniques, le capteur de pression type MH-4 est optimisé pour un usage mobile, particulièrement sûr dans son fonctionnement et donc constamment fiable. L'exécution sans entretien de l'instrument garantit un coût total d'exploitation particulièrement bas. Même après plus de 100 millions de cycles de charge, la dérive à long terme reste inférieure à 0,1 % de la valeur pleine échelle.
Voyez les choses en grand avec WIKA comme fournisseur OEM
Des chaînes d'approvisionnement sûres, des standards de qualité élevés et une large gamme de service au niveau mondial font de WIKA un fournisseur OEM fiable, en particulier pour des commandes d'un volume important. Les capteurs de pression type MH-4 sont disponibles directement, en grandes quantités, avec des raccordements électriques et des raccordements de pression couramment utilisés. Des interfaces et des adaptations spécifiques au client peuvent être réalisés ensemble, y compris une option pour un étiquetage de marque.