Les vannes à 1 voie et les vannes multivoies sont destinées à isoler du process des instruments de mesure tels que manomètres, pressostats ou transmetteurs. En fermant la vanne, l’instrument peut être démonté en toute sécurité pour être réétalonné ou remplacé. La vanne peut être mise à l’atmosphère si elle est équipée de l’option requise. La vanne multivoies est équipée en standard de 2 sorties additionnelles. Celles-ci peuvent être utilisées comme mise à l’atmosphère ou pour le raccordement d’instruments additionnels.
Grâce à la fusée d’extrémité non tournante, l’usure des pièces d’étanchéité est très réduite. Cela procure une augmentation significative de la durée de vie de la vanne, et ce d’autant plus lorsque les cycles de fermeture/ouverture sont fréquents.
Le chapeau anti-éjection de la vanne améliore grandement la sécurité d’utilisation, notamment pour les applications en haute pression.
WIKA propose en option l’assemblage des vannes avec des instruments de mesure de pression et également d’autres accessoires pour obtenir un sous-ensemble prêt à installer (« hook-up »). Pour s’assurer de la performance du sous-ensemble, celui-ci fait l’objet d’un test d’étanchéité additionnel.