HYDRA-line
Nos instruments de mesure de pression de la gamme de produit HYDRA-line ont été développés en collaboration avec des clients connus de l'industrie du semiconducteur. Le concept complet du produit a été adapté aux exigences particulières des équipements de process et aux secteurs des systèmes de distribution de produits chimiques UHP.
Le manomètre HYDRA-Gauge offre une précision et une fiabilité élevées, ainsi que des parties en contact avec le fluide et des surfaces extrêmement propres. De plus, la production de toutes les parties en contact avec le fluide, le nettoyage, l'installation, l'étalonnage et l'emballage ont lieu dans une salle blanche classe 100.
Sécurité double
Le système à double membrane breveté HYDRA assure une séparation sûre et fiable entre le capteur de pression et le fluide process. Les fluides process qui se répandent, tels que les vapeurs HF ou HCI, sont simultanément rejetés dans l'environnement afin d'éviter toute influence négative sur le résultat de la mesure ou toute destruction du capteur.
L'offre de ce produit ne suggère ou n'insinue pas une compatibilité chimique avec des applications spécifiques.
Certaines applications de ce produit peuvent provoquer et provoqueront la diffusion de produits chimiques à travers les matériaux de la membrane.