Le transmetteur de niveau magnétostrictif type FLM-CA est utilisé pour la mesure de niveau continue et de haute résolution de liquides et se base sur la détermination de la position du flotteur magnétique selon le principe de niveau magnétostrictif.
Le FLM-CA émet un signal de sortie de 4 … 20 mA, qui se configure avec des boutons sur la tête de la sonde. En option, le FLM-CA est aussi disponible avec le protocole HART comme signal de sortie numérique. Des longueurs de sonde de 100mm à 3m sont disponibles, ainsi que différentes étendues de température et de pression.
Par rapport au FLM-S, le FLM-CA se distingue en particulier par sa construction très compacte et peu encombrante. De plus, il peut être utilisé dans des applications avec des vibrations jusqu’à 4 g.