Les débitmètres magnéto-inductifs sont basés sur le principe de Faraday, selon lequel un conducteur qui traverse un champ magnétique génère un potentiel orienté perpendiculairement à ce champ. Le tube d'écoulement est entouré de deux bobines et de deux brides. Le champ magnétique généré par le courant électrique traversant les bobines induit une différence de potentiel dans les électrodes, proportionnelle au débit mesuré.
Un convertisseur de signal WIKA, monté directement sur l'instrument ou monté à distance (par exemple le modèle FLC-608), génère le courant pour alimenter les bobines magnétiques, détecte la différence de potentiel entre les électrodes, traite le signal pour calculer le débit et gère la communication avec les systèmes de contrôle externes.
Le modèle FLC-1000EL a été développé pour la mesure précise du débit de liquides et de boues qui sont difficiles à quantifier avec d'autres types de capteurs.
La version spéciale sans brides (wafer) permet une installation facile entre les brides UNI 2223 de PN 16 à PN 40 ou entre les brides ANSI 150 et 300.
L'instrument de mesure présente une excellente résistance à l'eau, même en cas d'immersion permanente.