Le transducteur de force pour câble avec amplificateur intégré est conçu pour les étendues de mesure jusqu’à 30 t et les câbles de 8 à 44 mm de diamètre. Une version Atex est également disponible.
Ce capteur de force est la solution de référence pour la rénovation de protection de surcharge sur des systèmes de grue ou de palan. Les modifications de conception de la machinerie ainsi que les calculs statiques ne sont de ce fait plus nécessaires.
La tâche de ce capteur de force de câble est de surveiller la tension du câble de façon robuste et précise. Une condition de fonctionnement réside dans le point d’ancrage, la mesure se faisant de façon stationnaire sur le câble. Pour ce faire, le transducteur est fixé sur la corde suite à quelques étapes simples une fois celle-ci installée.
Des systèmes de surcharge électronique sont également possibles.