Capteur de densité et de température
Pour la surveillance en temps réel des gaz
Applications
- Contrôle de la combustion du gaz combustible (intégration dans l’indice de Wobbe et l’analyse BTU)
- Contrôle de la qualité du gaz
- Détermination du poids moléculaire, des concentrations de gaz binaires et de la gravité spécifique
- Amélioration de la mesure du débit
Particularités
- Exécution compacte pour une intégration facile
- Mesure innovante, en temps réel et répétable
- Conception robuste et nécessitant peu d’entretien
- Soutenir les objectifs de décarbonation
Description
Le type DTG-30 mesure en continu et en temps réel la densité et la température des gaz. Cela permet de surveiller les gaz dans les processus de combustion, d’assurer le contrôle qualité des gaz et de déterminer les concentrations dans les mélanges gazeux.
Exécution compacte pour une intégration facile
Le DTG-30 présente un format compact : il mesure moins de 10 cm de haut. Il peut être installé en ligne ou sur une conduite d’échantillonnage, même dans des espaces très restreints ou des endroits difficiles d’accès.
Mesure innovante, en temps réel et répétable
Le DTG-30 repose sur la technologie innovante MesoScale®. Cette technologie basée sur des microrésonateurs, issue du secteur des microsystèmes, permet de mesurer en continu et en ligne la densité et la température d’un gaz. Cette conception brevetée garantit un temps de réponse court et une grande répétabilité, tout en offrant une grande précision sur l’ensemble de la plage d’étalonnage. Le DTG-30 transmet les valeurs mesurées à une fréquence de 1 Hz, fournissant ainsi un flux de données quasiment en temps réel.
Conception robuste et nécessitant peu d’entretien
Le DTG-30 a été conçu pour offrir durabilité et stabilité. Ses pièces en contact avec le fluide sont en acier inox 316L, qui résiste à la corrosion et à l’usure dans des fluides agressifs. Dépourvu de pièces mobiles et offrant un étalonnage stable dans le temps, ce capteur ne nécessite aucun étalonnage régulier sur le terrain. Il est doté de fonctions d’autodiagnostic permettant de surveiller son propre état, garantissant ainsi des performances fiables.
Le DTG-30 est homologué pour une utilisation dans les zones explosives conformément aux normes ATEX, IECEx et FM.
Soutenir les objectifs de décarbonation
Le DTG-30 soutient l'engagement en faveur de la décarbonisation en fournissant des données précises et en temps réel permettant d'optimiser les processus et de réduire les émissions. Elle permet de surveiller le mélange d'hydrogène et d'optimiser la combustion, aidant ainsi les clients à réduire leurs émissions de CO₂ et à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.