Le pont de mesure thermométrique à résistance type CTR6000 est un pont thermométrique DC haute performance. Le CTR6000 apporte la plus récente technologie dans le domaine de la mesure DC. Cette manière de mesurer a toujours été une caractéristique des instruments ASL et le CTR6000 perpétue cette tradition.
L'appareil de la série CTR6000 est muni d'un grand affichage graphique, en combinant la souplesse avec la facilité d'utilisation. Tout comme les nombreuses options de menu sur l'affichage, le CTR6000 comprend également des touches dédiées à la sélection de fonctions communes. Pour les applications multi-canaux, le CTR6000 peut être utilisé avec des systèmes existants de boîtiers de commutation ASL CTS9000.
On peut enregistrer des données et les stocker sur un PC grâce au logiciel ULog de mesure de température et d'acquisition de données.
La version DC fournit un courant de sonde DC pour simuler les avantages de la mesure AC. En plus de mesurer les sondes à résistance en platine (PRT), le CTR6000 mesure aussi les thermistances NTC.