Thermomètre calibré
Thermomètre de référence
Applications
- Sonde de référence pour des mesures de température très précises dans une plage de -196 ... +660 °C
- Sonde de référence pour tester, régler et étalonner des instruments de mesure de température dans les usines et les laboratoires d'étalonnage
- Etalonnage comparatif dans les fours d'étalonnage, les fours tubulaires et les bains d'étalonnage
Particularités
- Plage de température : -196 ... +660 °C
- Grande stabilité
- Dérive faible, longue durée de vie
- Câbles dénudés, connecteur DIN ou SMART
Description
Les CTP5000 composent une gamme complète de thermomètre calibré en platine (PRT) pour une utilisation dans toute application, de l'étalon en laboratoire jusqu'aux mesures de température sur site. Si les gammes standards de sondes ne correspondent pas à vos exigences, des sondes spéciales peuvent être fournies en fonction de vos demandes pour satisfaire presque toutes les spécifications. WIKA fournit également une gamme de résistances étalons pour l'étalonnage de sondes à résistance en platine.
Lorsque l'on utilise un thermomètre calibré avec un thermomètre précis, il est possible soit d'enregistrer les données d'étalonnage dans la mémoire de l'instrument, soit, si on utilise des sondes ASL SMART par commodité, d'enregistrer l'étalonnage dans un micro-processeur électronique de mémoire situé dans le connecteur. Par conséquent, il devient aisé de déplacer le capteur SMART entre les canaux et instruments du fait que les données d'étalonnage sont enregistrées dans le connecteur du capteur SMART. Il n'est plus nécessaire de saisir les données d'étalonnage dans le canal d'instrument en cours d'utilisation.
Lors de l'étalonnage, le thermomètre calibré sous test et la sonde étalon sont soumis à la même température dans une unité de régulation de température.
Dès qu'une température stable est atteinte, les instruments sous test sont lus ou les signaux de sorties sont mesurés (résistance, tension thermoélectrique, signal standard) et comparés avec la sonde de référence.
En utilisant la méthode de comparaison, l'incertitude de mesure peut être considérablement réduite, car la valeur affichée sur l'écran du régulateur de température n'est pas le seul paramètre pris en compte.