Généralités
La série CPU6000 se compose de trois instruments : la station météo type CPU6000-W, le boîtier de capteurs pour balance manométrique type CPU6000-S et le multimètre numérique type CPU6000-M. Ces trois produits permettent l'acquisition de données de valeurs de mesure nécessaires pour les certificats d'étalonnage.
Le nouveau concept d'étalonnage simplifie l'établissement de certificats et accroît la productivité et la qualité du processus de création de certificats.
Particularités
En combinaison avec n'importe quelle balance manométrique, le CPB-CAL (application iPad®) et/ou WIKA-CAL (logiciel PC) peut déterminer les charges de masse nécessaires ou la pression de référence. Par une manipulation et un réglage simples, le calcul des masses à charger ou de la pression est facilité. Le CalibratorUnit prend en compte tous les facteurs critiques qui pourraient avoir une influence, et accroît ainsi la précision de la mesure.
Un étalonnage d'instruments de mesure en pression relative avec des étalons en pression absolue, et inversement, est possible.
Grâce à la tension d'alimentation intégrée et à la fonction multimètre, il est facile d'effectuer des étalonnages de transmetteurs de pression.
La station météo et le multimètre numérique peuvent aussi être utilisés, indépendamment de l'étalonnage avec la balance manométrique, avec d'autres instruments d'étalonnage et le logiciel WIKA-CAL. Des systèmes existants d'étalonnage automatique peuvent ainsi être améliorés.
Logiciel et création de certificats
La création du certificat se fait en conjonction avec le logiciel WIKA-CAL. Le CalibratorUnit communique sans fil par Bluetooth® 4.0 avec un iPad®. Une interface USB est disponible pour connecter à un PC.
iPad® est une marque déposée de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.