Domaines d'application
Les pompes de test sont utilisées pour générer des pressions destinées au test, au réglage et à l'étalonnage des instruments mécaniques et électroniques de mesure de pression en établissant des mesures comparatives. Ces tests de pression peuvent être réalisés en laboratoire, en atelier ou sur site directement.
Prise en main facile
Pour une génération précise des points de mesure, les pompes de test sont équipées d'un vérin pour un contrôle facile.
Grâce à sa pompe d'amorçage intégrée, de grands volumes de test peuvent être facilement remplis et testés
Simplicité d'utilisation
Si l'appareil testé et un instrument de mesure de référence suffisamment précis sont raccordés à la pompe, une fois celle-ci actionnée, la même pression s'appliquera aux deux instruments de mesure. L'appareil testé peut alors être étalonné ou réglé en comparant les deux valeurs mesurées à n'importe quelle valeur de pression.