Le type APGT43 intelliGAUGE (brevet, droit de propriété : par ex. DE 202007019025) peut être utilisé en tous points où la pression doit être mesurée indépendamment des fluctuations de la pression atmosphérique et être indiquée localement, et, où en même temps, il faut transmettre un signal à un contrôleur central ou à une salle de commande à distance.
Le modèle APGT43 est basé sur un manomètre en acier inox de haute qualité type 532.54, fabriqué selon DIN 16002.
Le modèle intelliGAUGE® APGT43 satisfait à toutes les exigences de sécurité des normes et réglementations en vigueur pour l'affichage sur site de la pression de service des réservoirs sous pression.
Le système de mesure à membrane robuste produit une rotation de l'aiguille proportionnelle à la pression.
Un encodeur d'angle électronique, qui a fait ses preuves dans des applications automobiles où la sécurité est déterminante, détermine la position de l'axe de l'aiguille ; c'est un capteur sans contact et il est donc complètement exempt d'usure et de friction. A partir de ceci, le signal de sortie électrique proportionnel à la pression, c'est à dire entre 4 ... 20 mA, est produit. L'étendue de mesure (signal de sortie électrique) est réglée automatiquement en même temps que l'affichage mécanique, c'est-à-dire que l'échelle sur toute la plage d'affichage correspond à 4 ... 20 mA. Le point zéro électrique peut également être réglé manuellement.
Le capteur électronique WIKA, intégré dans le manomètre absolu de haute qualité, combine les avantages de la transmission des signaux électriques avec un affichage mécanique local qui reste lisible en cas de panne de courant.
Un point de mesure supplémentaire pour l'affichage mécanique de la pression peut ainsi être sauvegardé.