Diamètre en mm
63, 80, 100 et 160
Elément de température
Bimétal hélicoïdal
Forme du raccord
Plongeur amovible, avec une vis de blocage
Classe de précision
Classe 2 selon EN 13190
Pression nominale du doigt de gant
Env. 6 bar
Position du plongeur
Arrière centré
Boîtier
Type A50.10 : Aluminium
Type A50.20 : Acier, plaqué zinc
Raccord
Doigt de gant G 1/2 B, alliage de cuivre
Plongeur
Type A50.10 : Ø 9 mm aluminium
160 °C ou l1 > 200 mm alliage de cuivre
Type A50.20 : Ø 9 mm alliage de cuivre
Doigt de gant
Longueur l1 = 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 mm,
Alliage de cuivre
Cadran
Aluminium blanc, graduation et chiffres noirs
Aiguille
Aluminium, noir
Voyant
Plastique acrylique