Systèmes de conditionnement d'air et de réfrigération
Systèmes de ventilation
Particularités
Classe de précision 2
Diamètres 63, 80, 100 et 160 mm
Etendues de mesure de -30 ... +50 °C jusqu´à 0 ... +120 °C
Description
Le thermomètre bimétallique type A48 a été spécifiquement développé pour les applications du conditionnement d'air et de la réfrigération pour la mesure de température dans des conduits d'air.
Grâce à sa bride de fixation réglable, le thermomètre peut être adapté à toutes les épaisseurs standards de parois d'isolations de tuyauteries.