Le A2G-100 est un contrôleur PID multifonctions servant à la commande des pressions différentielles ou des débits d'air, spécialement conçu pour les besoins du secteur du conditionnement d'air et de la ventilation.
Le contrôleur PID assure un contrôle continu de la pression ou du débit d'air pour les ventilateurs EC, les systèmes à volume d'air variable (systèmes VAV) ou les volets de ventilation. Le contrôle du débit d'air se fait en entrant la constante de ventilateur propre au fabricant, KFAN, dans le menu de démarrage ou en utilisant le capteur de mesure de type A2G-FM.
La sortie de commande de 0 ... 10 V ou de 4 ... 20 mA est directement connectée au ventilateur EC ou à l'inverseur de fréquence (FI) en tant que signal de commande. Son affichage LCD à deux lignes montre simultanément la direction de la sortie de commande et la valeur actuelle mesurée. Il génère des signaux de sortie électriques analogiques de 0 ... 10 V ou de 4 ... 20 mA qui peuvent être définis par l'opérateur au moyen d'un cavalier situé à l'intérieur de l'instrument. L'appareil est également disponible avec un réglage automatique du point zéro en option.