Les séparateurs sont utilisés pour protéger les instruments de mesure de pression dans des applications exigeantes et des conditions difficiles. Ces montages sur séparateur, comprenant un transmetteur de process, un capteur de pression, un manomètre ou un pressostat associé à un séparateur, peuvent être combinés spécifiquement pour chaque application client. Pour cela, une large gamme d’exécutions, de raccords process, de types de montage et de matériaux en contact avec le fluide est disponible.
Les modèles de séparateur avec raccord à bride sont disponibles avec membranes affleurantes ou en retrait, en version tubulaire ou comme séparateurs tubulaires.
Le séparateur type 990.28 avec membrane affleurante type cellule est optimisé pour des applications dans les industries chimiques, pétrochimiques et pétrolières et gazières et est donc disponible dans une large gamme de dimensions en accord avec les normes courantes sur ces marchés.
Grâce au grand nombre de combinaisons possibles et aidés par la vérification individuelle des conditions de fonctionnement, il est garanti que la solution idéale pour un montage sur séparateur peut être trouvée avec ce type.