Les joints de contact du modèle 910.17 se trouvent entre les surfaces fixes d'un raccord à vis parallèle. Lorsque le couple de serrage prescrit est atteint, le raccord vissé est scellé axialement par la pression de surface qui en résulte.
Les joints d'étanchéité sont utilisés pour l'étanchéité des raccords filetés aux points de mesure et des éléments de raccordement dans la construction d'appareils et de tuyauteries (par ex. vannes, robinets, siphons, adaptateurs de raccordement, dispositifs de protection contre les surpressions).
Les joints d'étanchéité empêchent les fuites accidentelles de fluides gazeux ou liquides dans l'environnement.
Il est recommandé de vérifier à chaque démontage si le joint d'étanchéité est endommagé ou déformé et, si nécessaire, de le remplacer.