Ces manomètres de grande qualité sont caractérisés par leur conception compacte et robuste; ils sont principalement destinés à la mesure de niveau de réservoirs de gaz liquéfiés.
Toutes les capacités standards de réservoirs cryogéniques sont couvertes avec seulement 6 cellules de mesure différentes. Grâce aux plages de mesure couvertes par ces cellules, l'appareil peut être réglé pour s'adapter à une grande variété de gaz, Ar, O2, N2 or CO2, avec une échelle de graduation s'étalant sur 270°. Le réglage de l'échelle s'effectue de l'extérieur et n'affecte pas la position du zéro.
L'indication mécanique et le signal de sortie électrique 4...20 mA (en option) sont calibrés simultanément et avec la plus grande facilité. En ajoutant (en option) un manifold additionnel par montage bride avec indication de la pression de service, on obtient 2 appareils en un avec mesure de niveau et de la pression de service.
Des contacts électriques pour le niveau et la pression de service comme un transmetteur pour la pression de service peuvent être installés sur l'appareil une fois celui-ci sur site.
L'entraxe standard de 37 mm entre les raccords process peut être adapté à un entraxe personnalisé de 31 mm ou 54 mm à l'aide d'adaptateurs à bride.