Le thermomètre à dilatation modèle 70 est un instrument de mesure de température polyvalent pour les fluides gazeux, liquides et très visqueux. Il est particulièrement adapté aux applications industrielles standard.
applications soumises à des contraintes mécaniques accrues.
Il offre une solution fiable et robuste pour la surveillance de la température dans la technologie de la réfrigération et du conditionnement d’air, dans la construction de machines et dans de nombreux autres domaines d’application.
Grâce à son exécution compacte et aux variantes disponibles avec capillaires, le type 70 peut être installé de manière flexible sur presque n’importe quel point de mesure, même dans des lieux d’installation difficiles d’accès ou sur de longues distances.
Le boîtier, le capillaire, la tige et le raccord process sont fabriqués en acier inox de grande qualité et assurent une longue durée de vie même dans des conditions exigeantes.
Diverses longueurs utiles et divers raccords process permettent une adaptation optimale au point de mesure concerné. Le type 70 constitue une solution rentable pour les applications exigeant une technologie solide et un rapport qualité-prix attractif.