Limite de pression
Charge statique : valeur pleine échelle
Charge dynamique : 0,9 x valeur pleine échelle
Momentanément : 1,3 x valeur pleine échelle
Température admissible
Ambiante:
-40 ... +60 °C
Fluide :
+60 °C maximum (type 112.28)
+200 °C maximum (type 132.28)
Effet de la température
Lorsque la température du système de mesure dévie
de la température de référence (+20 °C) :
Max. ±0,4 %/10 K de la valeur pleine échelle
Indice de protection
IP 54 selon EN 60529 / CEI 529