Cet adaptateur permet la compatibilité entre connecteurs coudés selon DIN EN 175301-803 forme A et connecteurs circulaires M12 (brevet, droits de propriété enregistrés sous le n[°] 001370985).
Cet adaptateur existe en 2 versions différentes. Ainsi, il convient aux signaux standard électriques (4 ... 20 mA) et aux valeurs brutes mesurées les plus diverses (par exemple Pt100) des raccordements de 2 fils à 4 fils.