La solution de surveillance avancée pour contrôler les décharges partielles et la température dans les disjoncteurs moyenne tension utilise la technologie de détection à ondes acoustiques de surface et à ultra-haute fréquence. Elle dispose d’une plateforme IIoT intégrée pour améliorer la sécurité, l’efficacité et la durabilité des disjoncteurs moyenne tension.
L’utilisation de systèmes de surveillance permet d’éviter environ 75 % des perturbations grâce à une détection anticipée des défaillances, réduisant ainsi les coûts et les intervalles d’entretien.
Le capteur de température passif SAW modèle TSA-EV11 est conçu pour la surveillance des disjoncteurs. En mesurant et en surveillant la température des conducteurs sous tension, il est possible d'éviter toute surchauffe et toute surcharge.
Le capteur ne peut être utilisé que dans des espaces métalliques, tels que des armoires électriques.
Il est conforme à la norme CEI 62271 et peut donc être utilisé dans les disjoncteurs du monde entier sans licence.