Les thermomètres destinés à être utilisés dans les centrales nucléaires comprennent :
- Sonde à résistance, type TRN
- Doigt de gant/tube de protection
- Accessoires
La sonde à résistance type TRN peut être combinée avec un grand nombre de versions de doigt de gant/tube de protection. Une utilisation sans doigt de gant/tube de protection n'est recommandée que dans certaines applications.
Des raccords de câble sont disponibles en tant qu'accessoires.
Une large gamme de possibilités pour la combinaison de la longueur d'insertion, de la longueur d'extension, du doigt de gant/tube de protection, des connexions de connecteur etc. sont disponibles pour être en mesure de proposer des sondes à résistance adaptées à toutes les applications.