Les sondes à résistance de cette série sont conçues pour être installées sur des cuves et des tuyauteries. Des brides standard selon DIN EN ou ASME sont disponibles.
Ces capteurs de température conviennent pour des fluides liquides et gazeux placés à des contraintes mécaniques modérées. La gaine de protection est totalement soudée et vissée dans la tête de raccordement. Les gaines en acier inox conviennent pour des conditions chimiques normales. Une protection supplémentaire est recommandée en option pour des fluides chimiquement agressifs, ou résistante à l'usure pour les fluides abrasifs.
L'élément de mesure interchangeable peut être enlevé sans avoir à retirer la sonde entière du process. Ceci permet l'inspection, la vérification de la chaîne de
mesure, et, lorsque des travaux de maintenance sont nécessaires, le remplacement pendant le fonctionnement des installations. Le choix de longueurs standard permet d'avoir de courts délais de livraison et la possibilité de stocker des pièces de rechange.
La longueur utile, la taille de la bride, l'exécution de la
gaine, la tête de raccordement et le capteur peuvent être sélectionnés selon l'application.
En option, les transmetteurs analogiques ou numériques WIKA peuvent être montés dans la tête de raccordement de la TR10-F .