A chaque fois que l'on souhaite afficher la température process sur site et en même temps retransmettre le signal vers le système de contrôle central ou vers une salle de commande distante, il est possible d'utiliser l'intelliTHERM® type TGT73.
Par la combinaison d'un système de mesure mécanique et d'un traitement électronique du signal, la température de process peut être lue de manière fiable, même si la tension d'alimentation a été perdue.
Grâce à la large gamme d'exécutions disponibles, les thermomètres à dilatation de gaz type TGT73 peuvent s'adapter parfaitement à n'importe quel raccord process ou situation. Sur la version avec boîtier orientable et inclinable, le boîtier peut être réglé avec précision sur l'angle de vision voulu.
On peut, avec la version à bulbe de contact (sans contact direct avec le fluide), mesurer et contrôler la température, même si le diamètre de tuyauterie est extrêmement faible. Le transmetteur électronique WIKA, intégré à l'instrument de mesure de température de haute qualité, combine les avantages de la transmission de signal électrique avec les avantages d'un affichage mécanique local.
L'échelle de mesure (signal de sortie électrique) est réglée automatiquement en même temps que l'affichage mécanique, c'est-à dire que l'échelle sur la pleine échelle de mesure correspond à 4 ... 20 mA.
Une version 4 ... 20 mA est disponible pour une utilisation en zone explosive.