Le thermomètre bimétallique type TG58SA est spécifiquement conçu pour les exigences des applications sanitaires.
La transmission de température purement mécanique fonctionne au moyen d'une spirale bimétallique dans le plongeur. Pour les applications qui nécessitent une mesure sans alimentation auxiliaire, par exemple avec des récipients mobiles, le TG58SA avec liquide (boîtier) est particulièrement adapté.
A l'arrière du boîtier, le point zéro peut être aisément corrigé.
Le plongeur avec sa base demi-sphérique, en conjonction avec les raccords process aseptiques (par exemple, le clamp, VARINLINE® ), permet un montage sur le process sans espace mort.
Le TG58SA en exécution hygiénique peut être utilisé pour le NEP (nettoyage en place) et la SEP (stérilisation en place) ainsi que dans les zones de lavage (“wash down”). L'instrument de mesure peut ainsi être nettoyé de manière fiable et efficace.
En particulier pour les applications SEP, le thermomètre montre une haute résistance à la température excessive et assure ainsi une mesure de température en toute sécurité.
Il existe toute une série d'ensembles de certification et de documentation correspondants pour la documentation conforme aux BPF. Il s'agit par exemple d'une preuve matérielle ou d'une liste de valeurs mesurées individuelles.