Le process de raffinage fait partie intégrante des opérations dans une usine pétrochimique. A mesure que les marchés évoluent et que les réglementations sur les émissions sont mises en place, l’efficacité opérationnelle devient de plus en plus importante afin d’obtenir le meilleur rendement possible tout en limitant l’impact sur l’environnement. Il est nécessaire de surveiller avec précision ces conditions pour garantir que les opérations se déroulent aussi facilement et efficacement que prévu. Les progrès technologiques fournissent de nouvelles conditions de process et présentent des conditions difficiles pour les instruments de mesure insérés dans le process.
Le thermocouple multipoint type TC96-L de WIKA permet aux opérateurs de profiler de manière avancée la température du réacteur, tout en réduisant la quantité de chaînes de mesure insérées dans le process. Plusieurs points du thermocouple, formés complètement indépendamment les uns des autres, sont logés à l’intérieur d’une seule gaine robuste pour former une chaîne de mesure linéaire.
Ce faisant, la quantité de matériau non réactif insérée dans le process est réduite par rapport à un faisceau de chaînes de mesure standard à point unique. La combinaison de plusieurs chaînes de mesure en un seul raccord process maximise la couverture de mesure tout en limitant le nombre d’entrées dans la cuve, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent lors de la construction de la cuve. La surveillance des températures à l'intérieur de la cuve offre la possibilité unique d'évaluer divers aspects du fonctionnement, notamment les points chauds du process, les effets de canalisation et la mauvaise répartition du catalyseur, entre autres.