Ces thermocouples sont composées d'une tête de raccordement de forme B, d'un insert de mesure suivant DIN 43 735 et d'une gaine type TW81. Des gaines DIN de forme A ou C DIN et des gaines spécifiques au clients sont également disponibles. Les raccords process peuvent être équipés d'une bride d'arrêt ou d'un accouplement de tuyauterie. Ce dernier permet d'obtenir un raccord étanche au gaz.
Ces sondes de température sont adaptées pour les fluides gazeux dans des étendues de mesure de pression basses (jusqu'à env. 1 bar). Divers matériaux de gaine sont utilisés, avec ou sans émaillage, afin de répondre aux exigences de la contrainte thermique.
L'élément de mesure est remplaçable. Ceci permet l'inspection et, lorsque des travaux de maintenance sont nécessaires, le remplacement pendant le fonctionnement des installations. Le choix de longueurs normales ou standards permet d'avoir des délais de livraison courts et la possibilité de stocker des composants de rechange.
Le matériau de la gaine, la tête de raccordement et le capteur peuvent être sélectionnés individuellement en fonction l'application.
Un transmetteur peut être intégré en option. L'un des avantages d'un transmetteur intégré est la fiabilité accrue de la transmission de signal.