Les éléments de mesure pour thermocouples décrits ici sont conçus pour être utilisés dans un thermomètre de type TC10-L. l'utilisation sans doigt de gant n'est recommandée que dans des cas particuliers. Ces éléments de mesure sont en câble chemisé flexibles à isolation minérale. Le capteur est positionné à l'extrémité de l'élément de mesure. Les éléments de mesure sont montés sur ressort pour assurer un bon contact avec le fond du doigt de gant.
Les versions suivantes sont disponibles :
- avec manchon pour s'adapter au diamètre intérieur d'un doigt de gant
- sans platine de raccordement
- avec transmetteur
Le type et le nombre de capteurs, la précision et la méthode de raccordement peuvent être définis individuellement selon l'application.
Seule la longueur correcte de l'élément de mesure et le diamètre correct assurent un transfert de chaleur suffisant du doigt de gant vers l'élément de mesure.
La gamme d'applications est complétée par des exécutions sans platine de raccordement pour le montage direct d'un transmetteur. En option, des transmetteurs analogiques ou numériques WIKA peuvent être installés.