| Raccordement électrique | connecteur coudé 4 plots selon DIN EN 175301-803 IP65 | connecteur M12x1 4 pins | ||
|---|---|---|---|---|
| Signal de sortie | 4 ... 20 mA, 2 fils | 0 ... 10 V, 3 fils | ||
| Raccordement process | M16 x 1,5 femelle, avec cône d'étanchéité | M20 x 1,5 femelle, avec cône d'étanchéité | 9/16-18 UNF femelle F250-C | |
|
Etendue de mesure
|
||||
| Prix | CHF 1496,82 | CHF 1496,82 | CHF 1496,82 | |
| 0...1600 bar relatif | 13010646 | 13302787 | 13249020 | |
| 0...2500 bar relatif | 13131265 | 13400401 | 13249054 | |
| Prix | CHF 1663,10 | CHF 1663,10 | CHF 1663,10 | |
| 0...4000 bar relatif | 12975541 | 13154754 | 13249062 | |
| Prix | CHF 2495,53 | CHF 2495,53 | CHF 2495,53 | |
| 0...5000 bar relatif | 13160273 | 14121244 | 13249071 | |
| Prix | CHF 3327,09 | CHF 3327,09 | CHF 3327,09 | |
| 0...6000 bar relatif | 13216121 | 13481194 | 13249097 | |
| Prix | CHF 4159,97 | CHF 4159,97 | CHF 4159,97 | |
| 0...7000 bar relatif | 13212362 | 13377460 | 13249101 | |
| Prix | CHF 4992,85 | |||
| 0...8000 bar relatif | - | 13250434 | - | |
| 0...10000 bar relatif | - | 13198727 | - | |