| Bride | EN-DN25 PN 40 B1 | EN-DN40 PN 40 B1 | EN-DN50 PN 40 B1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension du tube | Diam int. 7 mm ; Tube 9x1 mm pour élément 6 mm (DIN 43772) | Diam int. 7 mm ; Tube 12x2.5 mm pour élément 6 mm (DIN 43772) | Tube 12x2.5 mm réduit à 9 mm pour élément 6 mm (DIN 43772) | Diam int. 7 mm ; Tube 9x1 mm pour élément 6 mm (DIN 43772) | Diam int. 7 mm ; Tube 12x2.5 mm pour élément 6 mm (DIN 43772) | Tube 12x2.5 mm réduit à 9 mm pour élément 6 mm (DIN 43772) | Diam int. 7 mm ; Tube 9x1 mm pour élément 6 mm (DIN 43772) | Diam int. 7 mm ; Tube 12x2.5 mm pour élément 6 mm (DIN 43772) | Tube 12x2.5 mm réduit à 9 mm pour élément 6 mm (DIN 43772) | |
|
Longueur tube (U1)
|
||||||||||
| Prix | CHF 224,42 | CHF 232,40 | CHF 266,46 | CHF 264,92 | CHF 272,90 | CHF 306,96 | CHF 292,38 | CHF 300,36 | CHF 343,40 | |
| 225 mm | 11294427 | 11294583 | 3368900 | 11294460 | 11294621 | 12759261 | 11294524 | 11294672 | - | |
| Prix | CHF 225,57 | CHF 235,91 | CHF 275,44 | CHF 266,07 | CHF 276,41 | CHF 315,94 | CHF 293,53 | CHF 303,87 | CHF 343,40 | |
| 285 mm | - | - | 3369702 | - | - | 12759270 | - | - | 12759326 | |
| Prix | CHF 225,57 | CHF 235,91 | CHF 266,07 | CHF 276,41 | CHF 324,92 | CHF 293,53 | CHF 303,87 | CHF 352,38 | ||
| 315 mm | 11294435 | 11294591 | - | 11294478 | 11294630 | - | 11294541 | 11294681 | - | |
| Prix | CHF 227,49 | CHF 241,76 | CHF 267,99 | CHF 282,26 | CHF 324,92 | CHF 295,45 | CHF 309,72 | CHF 352,38 | ||
| 345 mm | - | - | - | - | - | 12759288 | - | - | 12759334 | |
| Prix | CHF 227,49 | CHF 241,76 | CHF 267,99 | CHF 282,26 | CHF 295,45 | CHF 309,72 | ||||
| 465 mm | 11294443 | 11294605 | - | 11294486 | 11294648 | - | 11294559 | 11294699 | - | |