| Version | sans prise de contrôle, selon DIN 16270 ou similaire (avec vis de purge) | avec prise de contrôle, selon DIN 16271 ou similaire (avec vis de purge) | avec prise de contrôle séparée, selon DIN 16272 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau du corps | Alliage de cuivre | Acier carbone | Acier inox 316TI | Alliage de cuivre | Acier carbone | Acier inox 316TI | Alliage de cuivre | Acier carbone | Acier inox 316TI | |
|
Raccord côté process + côté instrument
|
||||||||||
| Prix | CHF 27,86 | CHF 31,05 | CHF 80,20 | CHF 36,22 | CHF 38,59 | CHF 107,05 | CHF 56,71 | CHF 63,07 | CHF 148,58 | |
| G 1/2 B mâle + G 1/2 LH-RH écrou tournant | 9090169 | 9090177 | 9090967 | 9090975 | 9090983 | 9091157 | 9090991 | 9091009 | 9091017 | |
| Prix | CHF 49,15 | CHF 53,71 | CHF 102,52 | CHF 57,72 | CHF 59,90 | CHF 128,34 | CHF 78,01 | CHF 85,23 | CHF 171,11 | |
| G 1/2 B mâle G 1/2 nipple et écrou chapeau | 9095098 | 9095101 | 9095110 | 9095128 | 9095136 | 9095144 | 9095152 | 9095160 | 9095179 | |
| Prix | CHF 27,86 | CHF 85,05 | CHF 89,93 | |||||||
| G 1/4 B mÄle G 1/4 LH-RH écrou tournant | 1516035 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Prix | CHF 41,58 | CHF 85,05 | CHF 89,93 | |||||||
| 1/2 NPT mâle + 1/2 NPT femelle | 1200771 | - | 0717010 | - | - | 1285092 | - | - | - | |
| M20 x 1,5 mâle + M20 x 1,5 LH-RH écrou tournant | - | - | 9092358 | - | - | 1043781 | - | - | - | |