Vos avantages
- Solutions spécifiques client en mesure de température
- Contacts dans le monde entier grâce aux filiales et à nos distributeurs partenaires
- Une qualité de premier ordre et une expertise de renommée mondiale
- De nombreuses années d'expérience dans le domaine de la technologie de mesure de température et de la production en grande série
- Sécurité de la livraison grâce à des capacités de production élevées
- Un potentiel d'innovation élevé grâce à des ingénieurs de développement qualifiés
Réalisation de votre solution personnalisée
Les solutions spécifiques client sont un élément clé de la gamme de produits pour la mesure de la température électrique. Ces thermomètres sont développés, fabriqués et testés individuellement pour vos applications. Qu'il s'agisse de la détection de profils de température complexes et sécuritaires dans les réacteurs ou de la surveillance des températures critiques dans les fours et les chambres de combustion - WIKA / Gayesco a une solution sur mesure pour vous. Dans d'autres segments de marché également, comme la plasturgie (LDPE) à des pressions allant jusqu'à 3 000 bar (43 500 psi) ou dans les process des applications sanitaires, vous pouvez également compter sur notre expérience.
Contactez-nous - nous serons ravis de pouvoir vous conseiller !
Différents sondes de température sont disponibles comme base pour votre solution individuelle :
Contactez-nous
Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ? Nous écrire :