Pressostat compact OEM
Boîtier type bloc
Applications
- Hydraulique et hydraulique mobile
- Pneumatique
- Machines de moulage de plastique par injection
- Construction de machines et construction d'installations
- Fluides : air comprimé, fluides neutres et auto-lubrifiants, gaz neutres
Particularités
- Haute reproductibilité
- Grande résistance aux vibrations et aux chocs
- Plages de réglage -0,85 ... -0,15 bar et de 0,2 … 2 bar à 40 … 400 bar
- Longue durée de vie grâce à un microrupteur de haute qualité
- Réglage précis du point de seuil au moyen d'un bouton de réglage
Description
Les pressostats mécaniques type PSM03 en variante à membrane ou piston ouvrent ou ferment un circuit, selon que la pression baisse ou monte. Un bouton de réglage permet un réglage facile, pratique et continu du point de seuil requis. En option, WIKA offre à ses clients le réglage en usine du point de seuil.
Les pressostats mécaniques type PSM03 sont employés là où l'on utilise de l'air comprimé, des fluides neutres et auto-lubrifiants ou des gaz neutres et là où les clients, en raison de leurs conditions d'encombrement, ont des exigences particulières en ce qui concerne l'installation du pressostat.
La reproductibilité élevée de ± 2 % du point de seuil et le réglage par bouton de réglage sont intéressants pour les clients pour lesquels la précision joue un rôle important. En outre, l'orientation individuelle du pressostat rend le type PSM03 intéressant pour les clients qui mettent l'accent sur l'adaptation du pressostat à leurs conditions d'encombrement spécifiques.