IIoT et maintenance prédictive : WIKA au cœur de la digitalisation industrielle

Herblay, octobre 2025

Dans un contexte industriel toujours plus compétitif et interconnecté, l’Industrial Internet of Things (IIoT) s’impose comme un levier stratégique pour relever les défis de la transformation numérique. WIKA, fort de son expertise reconnue dans la technologie des capteurs et les solutions end-to-end, accompagne les entreprises dans la transition d’une maintenance réactive vers une maintenance prédictive, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité, la sécurité et le développement durable.

Chaque installation industrielle génère d’énormes volumes de données. Cependant, la véritable valeur réside dans la capacité à collecter, contextualiser et transformer ces données en informations exploitables. Les solutions IIoT de WIKA permettent de le faire de manière continue, précise et sécurisée, grâce à des capteurs intelligents, une transmission sans fil et des plateformes d’analyse avancée. Comme le souligne Alexander Wiegand, CEO de WIKA :
« Les capteurs sont les sens de la digitalisation. »

Les unités radio NETRIS® et l’écosystème IIoT WIKA offrent :

  • Une surveillance continue 24/7 des paramètres critiques (pression, température, vibrations, niveau, débit, force)
  • Une transmission sans fil longue portée via des protocoles tels que LoRaWAN®, mioty® et LTE/NB-IoT
  • Une compatibilité avec les installations existantes et environnements ATEX
  • Un chiffrement de bout en bout et l’hébergement cloud dans l’UE pour une sécurité maximale.

Ces solutions sont évolutives : d’un seul actif à des milliers de points de mesure, y compris en environnement brownfield, sans câblage complexe.

Selon les estimations du marché, les connexions IoT industrielles atteindront 10 milliards d’unités d’ici 2028. Ce chiffre confirme que l’adoption de ces technologies n’est plus une option, mais une condition indispensable pour rester compétitif. Les bénéfices sont tangibles :

  • Réduction des accidents du travail jusqu’à 20 %
  • Augmentation de la capacité de production de 5 à 10 %
  • Réduction des coûts d’inventaire jusqu’à 30 %

Dans les secteurs chimique, oil & gas, pharmaceutique et agroalimentaire, l’IIoT permet de réduire les arrêts imprévus grâce à la maintenance prédictive, d’optimiser l’utilisation des ressources et de l’énergie, d’améliorer la sécurité et la conformité réglementaire, de renforcer la traçabilité et la qualité des produits, et d’automatiser les tâches répétitives pour libérer des ressources à plus forte valeur ajoutée.

WIKA ne se limite pas à fournir des dispositifs, mais propose des solutions clés en main : de la collecte des données à leur analyse, jusqu’à la gestion à distance et l’intégration avec les systèmes IT/OT de l’entreprise. WIKA s’affirme ainsi comme un partenaire technologique fiable pour l’industrie moderne, capable de transformer la donnée mesurée en valeur ajoutée tout au long de la chaîne de production.