Sonde de niveau immergeable LS-1000 de WIKA désormais homologuée Ex

Mesure de niveau hydrostatique dans les zones dangereuses

La sonde de niveau immergeable LS-1000 de WIKA est désormais certifiée conformément aux directives européennes ATEX et internationales IECEx. Le capteur mesure en continu le niveau de liquides dans des environnements industriels. Grâce à ces nouvelles homologations, l'instrument peut également être utilisé dans des zones à risque d'explosion classées ATEX 0 et 1, ainsi que dans les zones IECEx 0, 1 et 2. La LS-1000 est ainsi parfaitement adaptée à de nombreuses applications, par exemple dans l'industrie du process, le traitement de l'eau, les technologies environnementales ou encore la production d'énergie. Parmi les applications typiques figurent les stations de relevage des eaux usées, les stations de pompage et les réservoirs d'huile et de carburant.

La sonde de niveau immergeable LS-1000 mesure le niveau des liquides selon le principe hydrostatique, sur une plage de mesure de 1 à 10 m. Sa grande stabilité à long terme, avec une précision de 0,5 %, garantit des données de mesure fiables et une dérive du signal minimale. Grâce à sa conception robuste, la sonde en acier inoxydable est étanche en permanence avec un indice de protection IP68. Un câble spécialement développé assure un excellent soulagement de traction, tandis que le surmoulage de l’entrée de câble offre un niveau de sécurité accru. Chaque instrument est soumis à un test d’étanchéité à l’hélium lors du contrôle final, permettant de détecter même les plus petites fuites et microfissures.

Exempte de maintenance, la sonde de niveau immergeable contribue à réduire les pannes, les arrêts d’installation et le coût total de possession. Elle peut être alimentée par une batterie de 5 V grâce à son signal de sortie ratiométrique basse consommation 0,5 … 4,5 V, avec une consommation inférieure à 5 mA. La sollicitation de la batterie est ainsi si faible que son remplacement n’est pas nécessaire pendant plusieurs années.