Le switchGAUGE robuste type PGS25 est une combinaison entre un manomètre à tube manométrique et un pressostat. Cet instrument offre l'affichage analogique habituel, qui permet de lire localement la pression du process, et en plus la possibilité de commuter jusqu'à deux signaux électriques. Les contacts électriques sont pré-programmés en usine entre 5 et 95 % de l''échelle de mesure.
Le système robuste de mesure avec tube manométrique provoque une rotation de l'aiguille proportionnelle à la pression. Un encodeur d'angle électronique, qui a fait ses preuves dans des applications automatiques où la sécurité est importante, détermine la position de la tige de l'aiguille. Les capteurs fonctionnent sans contact et sont donc totalement exempts d'usure et de friction. En fonction du signal de l'encodeur d'angle électronique le circuit s'ouvre ou se ferme.
Le switchGAUGE® est disponible en standard avec des échelles de mesure de 0 ... 1,6 à 0 ... 400 bar avec une classe de précision de 2,5 et un câble rond de 2 m pour le raccordement électrique. Le boîtier en acier inox satisfait aux exigences d'un indice de protection IP65. La résistance aux chocs et aux vibrations peut être augmentée par le remplissage de boîtier à l'huile de silicone. Ainsi, l'instrument convient parfaitement à un usage dans des environnements industriels difficiles. Le switchGAUGE peut donc être utilisé pour le contrôle d'un process, par exemple pour surveiller le niveau d'une bouteille de gaz ou d'un circuit hydraulique. Grâce à de nombreuses options (par exemple une classe de précision plus élevée, ou une autre longueur de câble), le manomètre peut être adapté exactement aux exigences spécifiques de chaque application.