Principe de mesure
Les manomètres DirectDrive ne nécessitent pas de mouvement. L’élément de mesure de la pression est raccordé directement à l’aiguille ou agit lui-même comme aiguille. La forme de l’élément de pression fournit une rotation de l’aiguille proportionnelle à la pression. L’élément de mesure du type PG81HD est conçu en forme de spirale et celui du type PG91HD en forme d'hélice.
L’avantage de la version DirectDrive est la résistance optimisée aux chocs et aux vibrations.
Le boîtier et le raccord process de la version robuste sont fabriqués à partir d’une seule pièce de laiton massif. Cela rend les types PG81HD et PG91HD bien plus solides que les types PG81 et PG91.
Domaines d’utilisation
Ces manomètres conviennent particulièrement aux conditions de fonctionnement des régulateurs de pression et des vannes de pression sur des bouteilles de gaz fixes et portables.
Exécutions spécifiques client
Fort de ses nombreuses années d’expérience dans la fabrication et le développement, WIKA est heureux d’offrir son soutien dans la construction et la production de solutions sur mesure.