Le manomètre à tube manométrique type PG21HD convient pour les points de mesure très exigeants concernant la précision de mesure, la reproductibilité et la stabilité à long terme. Une multitude d'options permet aux utilisateurs d'adapter les instruments à leurs exigences spécifiques.
Les manomètres type PG21HD sont basés sur le système de mesure éprouvé à tube manométrique. Lors d'une mise sous pression, la déformation du tube manométrique, proportionnelle à la pression de l'application, est transmise au mouvement et la pression est ainsi indiquée par l'aiguille.
Le type PG21HD respecte les exigences de la norme industrielle internationale EN 837-1 pour les manomètres à tube manométrique.
L'instrument est conforme à la classe de précision 1.0 et convient ainsi à une large gamme d'applications dans les industries de la fabrication de machines et de la construction d'équipements techniques. La résistance aux chocs et aux vibrations est fournie par le remplissage du boîtier avec de la glycérine.
Le support de montage, disponible en option, permet de monter les manomètres sur panneau, avec un raccord arrière.
Le type PG21HD est disponible également dans des versions spécifiques client, par exemple avec des cadrans personnalisés.