Les manomètres type PG11LF sont basés sur le système de mesure éprouvé à tube manométrique. La déformation du tube manométrique est transmise au mouvement.
Pour une installation sur des panneaux de contrôle, les manomètres peuvent, en fonction du raccord process, être équipés d’une collerette arrière ou d’une lunette triangulaire et d’un étrier de fixation.
Le type PG11LF a été conçu pour être utilisé dans toutes les applications nécessitant des matériaux en alliage de cuivre à faible teneur en plomb. Il est conforme aux prochaines réglementations européennes relatives à la directive sur l'eau potable (DWD) et à la directive sur la limitation des substances dangereuses (RoHS).
Tous les matériaux utilisés dans les parties en contact avec le fluide sont répertoriés dans la liste positive européenne des compositions métalliques individuelles pour les matériaux métalliques, telle que détaillée dans la décision d'exécution (UE) 2024/367 de la Commission.