Le modèle PEW-1x00 est un capteur de pression radio pour la surveillance des liquides et des gaz. Il utilise les normes radio sans licence LoRaWAN® et Bluetooth® et est utilisé par exemple sur les équipements mobiles et les points de mesure déportés Grâce à un contrôle intelligent de la mesure et de la transmission et à une batterie remplaçable, le capteur peut fonctionner pendant des années sans entretien.
Faibles coûts d'exploitation grâce à un contrôle intelligent des mesures
La configuration intelligente permet des intervalles de mesure et de transmission qui dépendent de la valeur mesurée. En outre, le capteur peut effectuer des mesures fréquentes sans transmettre chaque valeur mesurée. Cela signifie : une sécurité élevée avec une faible consommation de données et d'énergie. Toutes les données sont disponibles sous forme numérique de manière rentable et permettent des analyses automatisées.
Intégration facile grâce à plusieurs options radio standard
Grâce à de nombreux raccords process et aux deux normes disponibles - LoRaWAN® pour la portée kilométrique et Bluetooth® pour la portée en mètres - le capteur de pression peut être configuré de manière flexible.
Nombreuses possibilités d'application - également en tant que rétrofit ; le rétrofit permet de configurer intelligemment les machines ou les pièces mobiles - sans avoir à planifier et à documenter le cheminement des câbles. En particulier lorsqu'aucune mesure continue n'est nécessaire, des économies peuvent être réalisées.
Mesure de la pression robuste et fiable en permanence
Le modèle PEW-1x00 est conçu pour être robuste et résistant aux chocs. Grâce à l'indice de protection IP65, l'appareil est bien protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau. La batterie est préassemblée et peut être remplacée facilement. Il n'est pas nécessaire de remplacer l'ensemble du capteur de pression.
Réduction des risques grâce à la surveillance des conditions
Le capteur permet une surveillance simple du fonctionnement. L'indication de la température, en plus de la valeur de la pression, révèle à un stade précoce d'éventuels dysfonctionnements dus à l'usure ou à des défauts du système et réduit ainsi le risque de temps d'arrêt et de dommages.