WIKA

Manomètres numériques

Manomètres numériques WIKA de grande qualité

Un manomètre numérique indique la pression sur un afficheur digital. WIKA propose des manomètres numériques pour les applications industrielles générales ainsi que pour les tests et l'étalonnage. Les boîtiers d'affichage de nos manomètres numérique sont orientables et proposent de ce fait une parfaite lisibilité. De plus, il existe des versions en sécurité intrinsèque et avec une interface de communication sans fil.

Qu'est-ce qu'un manomètre digital (ou numérique) ?

Les manomètres digitaux sont utilisés pour mesurer et afficher les pressions. Ils peuvent être utilisés de manière fixe ou mobile et affichent les valeurs mesurées sur un écran intégré. La lecture est simple, directe et précise. En raison de leur grande précision, les manomètres numériques sont souvent utilisés pour les services d'étalonnage et couvrent différentes plages de mesure. Par exemple, le modèle CPG1500 convient pour des applications jusqu'à 10.000 bar.

Qu'est-ce qu'un manomètre numérique avec enregistreur ?

Dans le cas des manomètres numériques dotés d'un enregistreur intégré, la fréquence d'enregistrement des valeurs mesurées peut être réglée individuellement. Il est possible d'effectuer jusqu'à 50 lectures par seconde.

Où sont utilisés les instruments de mesure de pression numériques ?

Les manomètres digitaux sont utilisés pour mesurer la pression relative et absolue et leurs domaines d'application sont variés : dans les ateliers de mesure et de contrôle, pour l'assurance qualité ou pour un simple étalonnage sur site. Pour les travaux de maintenance et d'entretien, WIKA propose différentes mallettes de test, par exemple le modèle DTK1X00 avec le manomètre numérique modèle CPG1200 ou CPG1500.

Dans quelles industries les manomètres numériques sont-ils utilisés ?

Les manomètres numériques sont utilisés dans les industries suivantes :

  • dans l'industrie automobile, par exemple pour mesurer la pression des pneus
  • dans l'industrie aérospatiale, par exemple pour les essais de pression dans les cabines d'avion
  • dans l'industrie du pétrole et du gaz, par exemple pour la mesure de la pression dans les pompes et les pipelines
  • dans les secteurs de la maintenance et des services, par exemple pour l'étalonnage des instruments de mesure directement sur place
  • dans le domaine médical, par exemple pour mesurer la tension artérielle

Quels sont les avantages d'un manomètre numérique ?

Les manomètres numériques se caractérisent par une précision particulièrement élevée et, par rapport aux manomètres analogiques, ils peuvent être lus très facilement et avec précision grâce à l'affichage numérique des valeurs mesurées. Comme l'élément de mesure ne peut pas se déformer en cas de surpression, les manomètres numériques sont également plus durables que les manomètres analogiques.

Quels sont les critères de sélection à prendre en compte pour choisir le bon manomètre numérique ?

Pour choisir le bon manomètre numérique, il faut tenir compte de plusieurs critères de sélection :

  • Classe de précision : La classe de précision indique l'écart maximal admissible d'une valeur mesurée par rapport à la valeur réelle, en pourcentage.
    Exemple : Si la plage de mesure est comprise entre 0 et 100 bar avec une classe de précision de 1 %, un écart de 1 bar se situe dans la plage admissible.
  • Type d'affichage : Dans le cas des manomètres numériques, on distingue le type d'affichage LED ou LCD.
  • Plage de pression : En fonction de l'application, la plage de pression appropriée doit être sélectionnée. Afin d'obtenir les valeurs de mesure les plus précises possibles, la valeur mesurée ne doit pas être trop grande, mais pas non plus trop petite.
  • Signal de sortie : Les manomètres multifonctionnels intelliGAUGE® combinent l'indication analogique d'un manomètre mécanique avec le signal de sortie électrique d'un transmetteur de pression. Ces instruments hybrides existent avec tous les signaux électriques communément utilisés.
  • Domaine d'application : Selon le domaine d'application, il faut veiller à ce que le manomètre soit protégé des influences chimiques, par exemple, ou des intempéries lorsqu'il est utilisé à l'extérieur. L'indice de protection IP fournit des informations sur les influences auxquelles le produit peut résister. Il est également essentiel de savoir si le manomètre numérique est utilisé comme instrument mobile ou fixe.
  • Unités : La plupart des manomètres numériques peuvent être réglés pour afficher l'unité en bar, mbar ou psi, par exemple. L'utilisateur n'a plus besoin de faire des conversions sujettes à des erreurs.
  • Vitesse de mesure : la bonne vitesse de mesure peut être décisive pour une analyse efficace des emplacements de mesure. La vitesse de mesure indique le nombre de mesures effectuées par seconde.
  • Certification : Si nécessaire, un certificat d'étalonnage COFRAC ou DAkkS peut être délivré pour certifier la précision. La certification est possible dans le laboratoire d'étalonnage WIKA, qui est accrédité par l'organisme d'accréditation français (COFRAC) ou allemand (DAkkS) conformément à la norme DIN EN ISO / IEC 17025.

Quelles sont les fonctions d'un manomètre numérique ?

Le manomètre numérique modèle CPG1500 affiche la pression numériquement sur un écran. En outre, l'augmentation de la pression est indiquée sur l'écran par un graphique à barres. Le manomètre numérique WIKA est commandé par 4 boutons. Le manomètre numérique avec enregistreur de données peut être configuré rapidement et facilement via la connexion Bluetooth® et l'application "myWKA device". L'alimentation en tension du manomètre numérique modèle CPG1500 est assurée par trois piles alcalines AA, ce qui permet une autonomie de 2.000 heures en fonctionnement continu. Le manomètre numérique WIKA est équipé du système WIKA-Wireless pour la transmission sans fil des données. Le CPG1500 est disponible avec tous les raccords filetés courants dans l'industrie.

FAQ
FAQ

Qu'est-ce que le WIKA Build ID ?

Le WIKA Build ID est un code unique à sept chiffres qui enregistre temporairement la configuration d'un instrument WIKA individuel. La configuration WIKA peut être enregistrée, partagée et utilisée ultérieurement à l'aide du Build ID.

Le transmetteur de pression fonctionne-t'il toujours correctement lorsque la tension d'alimentation est légèrement en-dessous du niveau minimum spécifié?

Jusqu'à une certaine pression, le transmetteur de pression fournira un signal de sortie correct. Cependant, si la pression dépasse un certain seuil, le signal de sortie restera à la même valeur, puisque l'alimentation électrique ne sera pas ...

plus