Thermomètre bimétallique


Qu'est-ce qu'un thermomètre bimétallique et comment mesure-t-il?

Les thermomètres bimétalliques sont des thermomètres basés sur le principe fonctionnel selon lequel les métaux se dilatent différemment en fonction du changement de température. Un thermomètre bimétallique se compose toujours de deux bandes de métal différentes qui ont un coefficient de dilatation thermique différent. Les deux bandes sont assemblées de manière inséparable et forment ainsi l'élément bimétallique. Lorsque la température change, les différents métaux se dilatent à des degrés différents, ce qui entraîne une déformation mécanique de l'élément bimétallique. Cette déformation mécanique peut être détectée par un mouvement de rotation. Le système de mesure fonctionne sous la forme d'un tube hélicoïdal ou en spirale. Ce mouvement est transmis à l'aiguille du thermomètre par l'intermédiaire de l'axe de l'aiguille, ce qui permet de mesurer la température.

Dans quelles applications les thermomètres bimétalliques sont-ils utilisés?

Les thermomètres bimétalliques sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles, par exemple dans la construction de machines, dans les techniques de chauffage, de climatisation et de réfrigération. La grande variété de modèles de thermomètres bimétalliques WIKA offre un large choix de thermomètres dans une large gamme d'applications.

Le thermomètre bimétallique modèle 52, avec son boîtier et son plongeur en acier inox, représente le modèle d'entrée de gamme parmi les thermomètres de process, mais il est également utilisé pour des applications exigeantes dans la construction de machines.

Le thermomètre bimétallique modèle A48 a été spécialement conçu pour être utilisé dans les techniques de climatisation et de réfrigération afin de mesurer la température dans les conduits d'air, tandis que le thermomètre bimétallique modèle A43 a été conçu en tant que version standard pour l'indication simple de la température dans les techniques de chauffage. La grande variété de modèles de thermomètres bimétalliques WIKA offre un large choix de thermomètres dans une large gamme d'applications. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous conseiller dans votre choix.

Quels sont les avantages et les inconvénients des thermomètres bimétalliques?

Par rapport aux thermomètres à dilatation de gaz, les thermomètres bimétalliques sont beaucoup moins chers. Cet avantage de prix est dû à leur construction plus simple.

Les plages d'échelle des thermomètres bimétalliques sont comprises entre -70 et +600 °C (-94 et +1.112 °F) avec des classes de précision 1 et 2 conformément à la norme EN 13190. Pour les applications soumises à de fortes vibrations, on utilise des thermomètres remplis de liquide. Pour le remplissage, on utilise de l'huile de silicone qui amortit les vibrations et limite la température maximale à +250 °C (482 °F).

Lorsque la température change, tous les types de thermomètres à cadran réagissent selon le même principe : le principe de dilatation. La différence, cependant, est qu'avec le thermomètre bimétallique, le mouvement rotatif du bimétal ne peut être affiché que directement sur l'écran. Avec le thermomètre à dilatation de gaz, en revanche, la valeur mesurée peut facilement être transmise par capillaire grâce à son remplissage en gaz inerte. Les capillaires déportés à distance peuvent même être utilisés pour installer des thermomètres à gaz jusqu'à 60 mètres du point de mesure. Les thermomètres à dilatation de liquide peuvent également être installés via des capillaires à distance, mais au lieu d'un gaz inerte, un liquide de remplissage est utilisé pour le système de mesure, par exemple du xylène ou de l'huile de silicone.

Le choix du thermomètre à cadran dépend d'un certain nombre de facteurs. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous conseiller dans le choix du thermomètre adéquat.

Qu'est-ce qu'un thermomètre bimétallique et comment mesure-t-il?

Les thermomètres bimétalliques sont des thermomètres basés sur le principe fonctionnel selon lequel les métaux se dilatent différemment en fonction du changement de température. Un thermomètre bimétallique se compose toujours de deux bandes de métal différentes qui ont un coefficient de dilatation thermique différent. Les deux bandes sont assemblées de manière inséparable et forment ainsi l'élément bimétallique. Lorsque la température change, les différents métaux se dilatent à des degrés différents, ce qui entraîne une déformation mécanique de l'élément bimétallique. Cette déformation mécanique peut être détectée par un mouvement de rotation. Le système de mesure fonctionne sous la forme d'un tube hélicoïdal ou en spirale. Ce mouvement est transmis à l'aiguille du thermomètre par l'intermédiaire de l'axe de l'aiguille, ce qui permet de mesurer la température.

Dans quelles applications les thermomètres bimétalliques sont-ils utilisés?

Les thermomètres bimétalliques sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles, par exemple dans la construction de machines, dans les techniques de chauffage, de climatisation et de réfrigération. La grande variété de modèles de thermomètres bimétalliques WIKA offre un large choix de thermomètres dans une large gamme d'applications.

Le thermomètre bimétallique modèle 52, avec son boîtier et son plongeur en acier inox, représente le modèle d'entrée de gamme parmi les thermomètres de process, mais il est également utilisé pour des applications exigeantes dans la construction de machines.

Le thermomètre bimétallique modèle A48 a été spécialement conçu pour être utilisé dans les techniques de climatisation et de réfrigération afin de mesurer la température dans les conduits d'air, tandis que le thermomètre bimétallique modèle A43 a été conçu en tant que version standard pour l'indication simple de la température dans les techniques de chauffage. La grande variété de modèles de thermomètres bimétalliques WIKA offre un large choix de thermomètres dans une large gamme d'applications. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous conseiller dans votre choix.

Quels sont les avantages et les inconvénients des thermomètres bimétalliques?

Par rapport aux thermomètres à dilatation de gaz, les thermomètres bimétalliques sont beaucoup moins chers. Cet avantage de prix est dû à leur construction plus simple.

Les plages d'échelle des thermomètres bimétalliques sont comprises entre -70 et +600 °C (-94 et +1.112 °F) avec des classes de précision 1 et 2 conformément à la norme EN 13190. Pour les applications soumises à de fortes vibrations, on utilise des thermomètres remplis de liquide. Pour le remplissage, on utilise de l'huile de silicone qui amortit les vibrations et limite la température maximale à +250 °C (482 °F).

Lorsque la température change, tous les types de thermomètres à cadran réagissent selon le même principe : le principe de dilatation. La différence, cependant, est qu'avec le thermomètre bimétallique, le mouvement rotatif du bimétal ne peut être affiché que directement sur l'écran. Avec le thermomètre à dilatation de gaz, en revanche, la valeur mesurée peut facilement être transmise par capillaire grâce à son remplissage en gaz inerte. Les capillaires déportés à distance peuvent même être utilisés pour installer des thermomètres à gaz jusqu'à 60 mètres du point de mesure. Les thermomètres à dilatation de liquide peuvent également être installés via des capillaires à distance, mais au lieu d'un gaz inerte, un liquide de remplissage est utilisé pour le système de mesure, par exemple du xylène ou de l'huile de silicone.

Le choix du thermomètre à cadran dépend d'un certain nombre de facteurs. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous conseiller dans le choix du thermomètre adéquat.