Transmetteur de température T38 – Découvrez ses performances remarquables

T38_Webinar_en-co

Flexible. Sécurisé. Haute performance

Les environnements difficiles exigent des transmetteurs de température fiables. Les processus doivent être aussi sûrs que possible dans les zones explosives ou les applications critiques qui ne permettent aucune marge de manœuvre. Parce qu'il faut éviter tout temps d'arrêt et garantir un fonctionnement efficace de l'usine. Pour relever ces défis, nous avons développé le nouveau transmetteur de température T38, à la pointe de la technologie.


Challenges

Dans la pratique, un transmetteur de température parfait doit répondre à de nombreuses exigences :

  • assurer des températures constantes pour les process critiques
  • assurer un fonctionnement sûr et fiable
  • couvrir les différentes situations d'intégration et les exigences des systèmes
  • permettre une surveillance intelligente et une maintenance prédictive
  • réduire au minimum les coûts d'installation et d'entretien

Bonne nouvelle : Le T38 rend cela possible.


Conçu pour la tranquillité d'esprit

La fiabilité est essentielle lorsqu'il s'agit de surveiller un process. Le T38 est à l'aise, même dans les industries difficiles et les applications critiques.


Avantages


Solutions

Plus d'options d'intégration, moins d'efforts

Grâce aux six bornes de connexion des capteurs, vous disposez d'une combinaison maximale de capteurs d'entrée pouvant être connectés à un seul transmetteur. La connexion se fait en quelques secondes grâce aux bornes facilement accessibles.

La paramétrisation ne peut pas être plus simple

Le logiciel WIKAsoft-TT, associé à l'unité de programmation intuitive PU-548, facilite la configuration. De nombreuses fonctions prédéfinies et une configuration standard adaptée à l'application accélèrent le process et garantissent ainsi un confort maximal lors du paramétrage.

Une grande flexibilité pour chaque application

Le T38 est disponible en version pour intégration compacte sur un rail DIN et en version pour montage en tête. Différentes variantes de boîtiers et un écran à clipser offrent un concept modulaire pour différentes applications.

Surveillance optimisée des process critiques

Le nouveau système WIKA "True Drift Detection" permet une surveillance optimisée des process. Les signaux de capteurs erronés et à la dérive sont détectés avant qu'ils ne compromettent la fiabilité du process. De cette manière, les opérateurs peuvent facilement assurer une fiabilité continue.

Sûr - toujours et partout

Grâce à ses agréments, le T38 peut être utilisé dans des zones dangereuses. En outre, l'instrument a été développé conformément à la norme IEC 61508 et répond aux exigences de SIL 2, voire SIL 3 lorsqu'il est utilisé comme système redondant. Dans son ensemble, le système garantit une sécurité maximale et minimise le risque de défaillance.


Système "True Drift Detection" – Pour une sécurité maximale du process

Les capteurs de température sont sujets à la dérive dans le temps, souvent sans être remarqués et avec des implications potentielles pour la sécurité du process. La fonction "True Drift Detection" (= Détection réelle de la dérive) du T38 détecte ces écarts de manière précoce et fiable.

Les sondes à résistance surveillent souvent les températures de process. Même avec une conception robuste, une contrainte permanente, par exemple due à des températures élevées, des fluctuations ou de l'humidité, peut conduire à une dérive. Connecté à une sonde de température spécifique WIKA, le T38 surveille en continu l'étendue de mesure complète pour déceler les écarts critiques. Un algorithme intelligent compare les valeurs mesurées du capteur avec celles de la référence. Cette combinaison permet une autosurveillance complète du capteur, ce qui lui permet de s'intégrer parfaitement dans les process numérisés.

Les erreurs sont rapportées par HART® ou la boucle de courant, ce qui donne à l'opérateur suffisamment de temps pour réagir. La surveillance de l'état permet des interventions axées sur la demande. Le système "True Drift Detection" augmente ainsi la sécurité et la fiabilité du process. La technologie fonctionne pour des étendues de mesure allant de -50 °C à +500 °C.


Portfolio

Des informations détaillées sur les propriétés techniques ainsi que la documentation correspondante, telle que les fiches techniques, sont disponibles sur la page du produit T38.



D'autres questions ?

Envoyez-nous un message. Nous serons heureux de vous aider sur vos questions détaillées, etc. concernant le T38.