Scandura - Technologie d'étalonnage de précision
Fondée en Italie dans les années 1950, Scandura s'est imposée au niveau international dans le domaine de la technologie d'étalonnage. Scandura renforce le rôle de leader de WIKA dans ce domaine en rejoignant la famille de produits de la technologie d'étalonnage.
Scandura s'est fait un nom grâce à ses applications d'étalonnage uniques - telles que les calibrateurs portables, les systèmes d'étalonnage complets et les logiciels d'étalonnage. Les calibrateurs portables, en particulier, répondent aux exigences et aux normes de sécurité les plus strictes. Grâce aux certifications ATEX, ils sont également utilisés comme dispositifs de mesure fiables dans les applications critiques de l'industrie du process, par exemple. En fonction des exigences d'étalonnage et de test, la plus grande précision peut être obtenue dans une large gamme d'applications.