Technologie d''étalonnage pour le courant, la tension et la résistance
Technologie d'étalonnage WIKA
La qualité des produits, la sécurité des opérations et la rentabilité sont directement liées à un enregistrement précis et fiable des variables du process. Des instruments d'étalonnage aux services d'étalonnage, vous trouverez dans l'offre de WIKA la solution appropriée pour l'étalonnage de vos instruments de mesure de courant, de tension et de résistance.
Instruments d'étalonnage
Pour l'étalonnage de vos instruments de mesure, nous fournissons des instruments de mesure et d'étalonnage portables pour une utilisation mobile. Notre gamme de produits comprend, entre autres, des calibrateurs de process, des calibrateurs multifonctions et des résistances de référence standard.
Service d'étalonnage
Nous étalonnons vos instruments de mesure dans notre laboratoire d'étalonnage dans une plage de mesure de 0 mA ... 100 mA pour le courant continu, de 0 V ... 100 V pour la tension continue et de 0 Ω ... 10 kΩ pour la résistance continue.
Qu'est-ce-qu'un étalon de référence ?
C'est un étalon, en général de la plus grande précision existante à un endroit donné ou dans une organisation définie, qui peut être utilisé pour y faire des mesures.